Görüntüleme
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
Önemli Özellikler
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
| Yükseklik | 36.4 inç 925 mm |
| Genişlik | 48 inç 1209 mm |
| Toplam Genişlik | 51.2 inç 1300 mm |
| Ağırlık | 332.9 lb 151 kg |
| Uzunluk | 12.3 inç 312 mm |
| Diş Aralığı | 250-1.008 mm (10-40 inç) merkez hattından merkez hattına 250-1.008 mm (10-40 inç) merkez hattından merkez hattına |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm