1.300 mm (51 inç)

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.300 mm (51 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
21.7 inç
550 mm
Genişlik
51 inç
1300 mm
Toplam Genişlik
51.7 inç
1312 mm

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Cat

Ağır Hizmet Tipi Arkalık

Ağır Hizmet Tipi arkalık fonksiyoneldir, dayanıklıdır ve görüşü engellemez. Yük kaldırıldığında operatör için koruma sağlar ve aynı zamanda çatal uçlarının mükemmel şekilde görülmesine olanak tanır.
Cat

Girintili Ray Tipi Taşıyıcı

Girintili ray tipi taşıyıcı tasarımı sayesinde, çatal dişleri arasındaki boşluk kolayca ayarlanabilir veya dişler kolayca değiştirilip yerine oturtulabilir.
Cat

Tüm taşıma kapasiteleri için tek taşıyıcı

Çatallı taşıyıcı en büyük makinenin yük taşıma kapasitesini karşılayacak şekilde tasarlandığı için tek bir taşıyıcı tüm modellere uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.300 mm (51 inç)

Yükseklik 21.7 inç 550 mm
Genişlik 51 inç 1300 mm
Toplam Genişlik 51.7 inç 1312 mm
Ağırlık 249.1 lb 113 kg
Uzunluk 5.6 inç 143 mm
Diş Aralığı 216-1.176 mm (8,5-46 inç) merkez hattından merkez hattına 216-1.176 mm (8,5-46 inç) merkez hattından merkez hattına
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.300 mm (51 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.