Görüntüleme
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
Önemli Özellikler
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Yükseklik | 35.3 inç 896 mm |
| Genişlik | 61 inç 1550 mm |
| Ağırlık | 699.1 lb 317.1 kg |
| Uzunluk | 14.2 inç 361 mm |
| Diş Aralığı | 180-1.320 mm (7-52 inç) merkez hattından merkez hattına 180-1.320 mm (7-52 inç) merkez hattından merkez hattına |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm