1.220 mm (48 inç)

1.220 mm (48 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1220 mm
Çatal Dişi Genişliği
4.8 inç
122 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
31.2 inç
793 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Cat

Güç değeri

Çatallar; Mikro Yükleyici, Arazi ve Kompakt Paletli Yükleyici makinelerin kaldırma zorunluluklarını karşılamak için Sınıf II olarak kabul edilir.
Cat

Dirsekli Tasarım

Dirsekli Forklift Çatalı Dişleri yükleyici kolun kamyon kasasında sürüklenmesini önlemek için kullanılır. Dirsekli Forklift Çatalları daha yüksek kaldırma kapasitesi için Sınıf III olarak kabul edilir.
Cat

Mevcut Uzunluklar

Çatal uzunluğu seçenekleri - 910 mm (36 inç), 1.070 mm (42 inç), 1.120 mm (44 inç), 220 mm (48 inç), 1.370 mm (54 inç) ve 1.524 mm (60 inç).

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.220 mm (48 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1220 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.8 inç 122 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 31.2 inç 793 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 216.1 lb 98 kg
Toplam Uzunluk 51.6 inç 1310 mm

1.220 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm