1.524 mm (60 inç)

1.524 mm (60 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
60 inç
1524 mm
Çatal Dişi Genişliği
5.9 inç
150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
29.8 inç
758 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Cat

Güç değeri

Çatallar; Mikro Yükleyici, Arazi ve Kompakt Paletli Yükleyici makinelerin kaldırma zorunluluklarını karşılamak için Sınıf II olarak kabul edilir.
Cat

Dirsekli Tasarım

Dirsekli Forklift Çatalı Dişleri yükleyici kolun kamyon kasasında sürüklenmesini önlemek için kullanılır. Dirsekli Forklift Çatalları daha yüksek kaldırma kapasitesi için Sınıf III olarak kabul edilir.
Cat

Mevcut Uzunluklar

Çatal uzunluğu seçenekleri - 910 mm (36 inç), 1.070 mm (42 inç), 1.120 mm (44 inç), 220 mm (48 inç), 1.370 mm (54 inç) ve 1.524 mm (60 inç).

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 60 inç 1524 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.9 inç 150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 29.8 inç 758 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.4 inç 60 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 348.1 lb 157.89 kg
Toplam Uzunluk 64 inç 1625 mm

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm