Görüntüleme
İlave forklift çatalı dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için forklift çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Önemli Özellikler
İlave forklift çatalı dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için forklift çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çatal Dişi Uzunluğu | 53.9 inç 1370 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 4.8 inç 122 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 31.2 inç 793 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 2.6 inç 65 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 283.1 lb 128.39 kg |
| Toplam Uzunluk | 58.1 inç 1475 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm