Görüntüleme
Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.
Önemli Özellikler
Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Uzunluk | 103.5 inç 2008 mm |
| Uzunluk | 96 inç 1829 mm |
| Genişlik | 7.1 inç 150 mm |
| Yükseklik | 40 inç 1016 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 3 inç 65 mm |
| Yük Kapasitesi | 8558.3 lb 4400 kg |
| Ağırlık | 718.7 lb 204 kg |
| Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Hareket Yok Dönüş ve Serbest Hareket Yok |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm