Görüntüleme
Ağır hizmet tipi çatal dişleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için paletli çatallı taşıyıcılara çok yönlülük kazandırır.
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi çatal dişleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için paletli çatallı taşıyıcılara çok yönlülük kazandırır.
| Toplam Uzunluk | 62.9 inç 1598 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 60 inç 1524 mm |
| Genişlik | 4.8 inç 122 mm |
| Yükseklik | 21.6 inç 549 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 1.8 inç 45 mm |
| Yük Kapasitesi | 6199.4 lb 2812 kg |
| Ağırlık | 348.3 lb 158 kg |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm