1.219 mm (48 inç)

1.219 mm (48 inç) Ağır Hizmet Tipi Çatal Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
50.9 inç
1293 mm
Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1219 mm
Genişlik
4.8 inç
122 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Uygulama

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Güç değeri

Güç değeri

Ağır Hizmet Tipi Çatallar; Mikro Yükleyici, Arazi ve Kompakt Paletli Yükleyici makinelerin kaldırma zorunluluklarını karşılamak için Sınıf II olarak kabul edilir.
Mevcut Uzunluklar

Mevcut Uzunluklar

Ağır Hizmet Tipi Çatal uzunluk seçenekleri - 1.067 mm (42 inç), 1.219 mm (48 inç) ve 1.524 mm (60 inç).

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.219 mm (48 inç)

Toplam Uzunluk 50.9 inç 1293 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1219 mm
Genişlik 4.8 inç 122 mm
Yükseklik 21.6 inç 549 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.8 inç 45 mm
Yük Kapasitesi 6199.4 lb 2812 kg
Ağırlık 291 lb 132 kg

1.219 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm