1.323 mm (52,1 inç)

1.323 mm (52,1 inç) Konumlandırıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
15.9 inç
404 mm
Genişlik
52.1 inç
1323 mm
Ağırlık
49.8 lb
22.6 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Kolay Kurulum

Kolay Kurulum

Ağır Hizmet Tipi Çatal Konumlandırıcı, Mikro Yükleyiciler için Cat® Ağır Hizmet Tipi Çatallı Taşıyıcılara cıvatayla kolayca ve hızla takılabilir.
Artan Üretkenlik

Artan Üretkenlik

Kabinden çıkmadan çatalları hareket ettirmek üretkenliği önemli düzeyde artırır ve operatörün makineye fazladan manevra yaptırmadan yükü doğru şekilde yerleştirmesini sağlar.
Akış Ayarlayıcılar

Akış Ayarlayıcılar

Çalışma sırasında çatal hareketinin hızını kontrol etmek için hidrolik akışı düzenlemek amacıyla kullanılır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.323 mm (52,1 inç)

Yükseklik 15.9 inç 404 mm
Genişlik 52.1 inç 1323 mm
Ağırlık 49.8 lb 22.6 kg
Uzunluk 2.6 inç 65 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

1.323 mm (52,1 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm