1.829 mm (72 inç) - Sağ

1.829 mm (72 inç) - Sağ İnşaat Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
78.5 inç
1994 mm
Uzunluk
72 inç
1829 mm
Genişlik
5.9 inç
150 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç) - Sağ

Toplam Uzunluk 78.5 inç 1994 mm
Uzunluk 72 inç 1829 mm
Genişlik 5.9 inç 150 mm
Yükseklik 29.7 inç 754 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.6 inç 65 mm
Yük Kapasitesi 6448.5 lb 2925 kg
Ağırlık 377 lb 171 kg
Diş Konfigürasyonu Sağ Sağ

1.829 mm (72 inç) - Sağ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm