Görüntüleme
Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.
Önemli Özellikler
Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Uzunluk | 103.5 inç 1703 mm |
| Uzunluk | 96 inç 1524 mm |
| Genişlik | 7.1 inç 150 mm |
| Yükseklik | 40 inç 1016 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 3 inç 65 mm |
| Yük Kapasitesi | 8558.3 lb 3465 kg |
| Ağırlık | 718.7 lb 181 kg |
| Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Hareket Yok Dönüş ve Serbest Hareket Yok |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm