1.524 mm (60 inç)

Kütük ve Kereste Çatalı Dişleri 1.524 mm (60 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
67 inç
1703 mm
Uzunluk
60 inç
1524 mm
Genişlik
5.9 inç
150 mm

Görüntüleme

Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Kütük ve Kereste Çatalı Dişleri yükleme yapmak, yük boşaltmak, platformu hareket ettirmek, sıralama yapmak ve fabrikayı beslemek için kullanılır. Düz çatal dişleri ve kaldırılmış korumaları, hem kesilmesi tamamlanmamış kütükleri hem de yığın keresteleri işlemekte kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Daha Fazla Çatal İndirme

Daha Fazla Çatal İndirme

Artırılmış çatal indirme özelliği, kamyon yüklemesi sırasında daha fazla görüş sağlar.
Konik Kutu Çatalları

Konik Kutu Çatalları

Konik kutu çatalları, operatörün kütüklerin arasına sıralama amacıyla çatalları yerleştirmesine olanak sağlayacak ve yükün daha kontrollü boşaltılmasına yardım edecek şekilde uygun noktaya konik olarak bağlanmıştır.
Daha Büyük Çatal Genişliği

Daha Büyük Çatal Genişliği

Daha geniş çatallar, daha büyük malzemelerin taşınması sırasında denge sağlanması için daha geniş bir yüzey sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Toplam Uzunluk 67 inç 1703 mm
Uzunluk 60 inç 1524 mm
Genişlik 5.9 inç 150 mm
Yükseklik 38 inç 965 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.6 inç 65 mm
Yük Kapasitesi 7639 lb 3465 kg
Ağırlık 396.8 lb 180 kg
Diş Konfigürasyonu Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.