| Forklift Çatal Genişliği | 96 inç 2419 mm |
| Diş Üzerinden Genişlik | 96 inç 2419 mm |
| Dişler Arasındaki Genişlik | 76 inç 1936 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 65 inç 1618 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 9.5 inç 241 mm |
| Dahili Yükseklik | 58 inç 1467 mm |
| Kelepçe Açıklığı | 101 inç 2554 mm |
| Uç Bölge | 22.6 ft² 2.1 m² |
| Ağırlık | 5160 lb 2340 kg |
2.419 mm (96 inç) Kütük Forklift Çatalları
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Forklift Çatal Genişliği
- 96 inç
- 2419 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 96 inç
- 2419 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 76 inç
- 1936 mm
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.419 mm (96 inç)
2.419 mm (96 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Forklift çatalları
2.419 mm (96 inç)
Seçildi
- Forklift Çatal Genişliği
- 96 inç
- 2419 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 96 inç
- 2419 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 76 inç
- 1936 mm
Forklift çatalları
2.802 mm (110 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 110 inç
- 2802 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 108 inç
- 2752 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 89 inç
- 2256 mm
Forklift çatalları
2.298 mm (90 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 90 inç
- 2298 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2298 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 73 inç
- 1857 mm