2.185 mm (86 inç), Pimli

2.185 mm (86 inç), Pimli Kesim Çatalları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
87.1 inç
2212 mm
Diş Aralığı - Maksimum Genişlik
86 inç
2185 mm
Diş Aralığı - İç Genişlik
77 inç
1955 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Verimli bir şekilde kamyonlara yükleme yapın ve kamyonlardan yük boşaltın, sahadaki direk ve platform envanterini yeterli ölçüde sıralayın, bıçkı fabrikalarına etkili bir şekilde besleme yapın ve başka uzun ya da yığın malzemeleri işleyin.
Görüş Alanı

Görüş Alanı

Şasinin geniş ve açık şekilde tasarlanan üst kısmı, operatöre malzemeleri yükleme ve boşaltma sırasında daha fazla görüş sunar ve yardımcı olur.
Eğri Şasi Tasarımı

Eğri Şasi Tasarımı

Sorunsuz yükleme ve yük boşaltma işlemleri için kütüklerin haddeleme eylemini destekler. Kütük kalitesi, yuvarlak köşeler ve daha az sayıda keskin açılar sayesinde korunur.
Silindir Uçları

Silindir Uçları

Yükleme ve yük boşaltma sırasında direklere hasar gelmesini önler.
Ek Aşınma Şeritleri

Ek Aşınma Şeritleri

Dişlerin kullanım ömrünü artırmaya yardımcı olur.
Ataşmana Takılı Kullanma ve Bakım Kılavuzu Tutucu

Ataşmana Takılı Kullanma ve Bakım Kılavuzu Tutucu

Ataşmanla takılan ve hava şartlarından yalıtılmış tutucu, ataşmanın doğru çalışması için gereken tüm kullanma kılavuzlarını ve bakım kılavuzlarını içermektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.185 mm (86 inç), Pimli

Genişlik 87.1 inç 2212 mm
Diş Aralığı - Maksimum Genişlik 86 inç 2185 mm
Diş Aralığı - İç Genişlik 77 inç 1955 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 49.6 inç 1260 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.5 inç 115 mm
Maksimum Kelepçe Açıklığı 82.2 inç 2089 mm
Minimum Kelepçe Açıklığı 5.9 inç 149 mm
Ağırlık 3736.8 lb 1695 kg
Uç Tipi Silindir Uçları Silindir Uçları
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Uç Bölge 13 ft² 1.21 m²

2.185 mm (86 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm