1.830 mm (72 inç)

1.830 mm (72 inç) İnşaat Fork Çatalları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yükseklik
44.5 inç
1130 mm
Genişlik
99.5 inç
2528 mm
Çatal Dişi Genişliği
7 inç
178 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.830 mm (72 inç)

Yükseklik 44.5 inç 1130 mm
Genişlik 99.5 inç 2528 mm
Çatal Dişi Genişliği 7 inç 178 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 3.5 inç 89 mm
Birleşik Ağırlık 3053 lb 1385 kg
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

1.830 mm (72 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model Çekimi

Model Çekimi