CV119

CV119 Titreşimli Tamburlu Silindirler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Tambur Genişliği
73 inç
1854 mm
Ağırlık
2138.5 lb
970 kg
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Beton dökmeden veya asfalt yüzeylerini kaplamadan önce toprağı, kumu veya çakılı sıkıştırmak için kullanılır. Asfalt yama işleri için de idealdir.
Titreşimli Bölme Tasarımı

Titreşimli Bölme Tasarımı

Caterpillar benzersiz titreşimli bölme tasarımı, üstün bir mat kaplama sağlamak için sıklık ve genlik arasında istenen dengeyi gerçekleştirir.
Daha Yüksek Sıkıştırma Kuvvetleri

Daha Yüksek Sıkıştırma Kuvvetleri

Yüksek sıkıştırma kuvvetleri, daha fazla üretkenlik için daha az geçişle sonuçlanır.
Değiştirilebilir Kauçuk Bağlantı Noktaları

Değiştirilebilir Kauçuk Bağlantı Noktaları

Değiştirilebilir kauçuk bağlantı noktaları titreşimi yalıtır ve titreşim yeteneklerini geliştirir.
Yüksek Güçlü Çelik Tamburlar

Yüksek Güçlü Çelik Tamburlar

Dayanıklı ve yüksek güçlü çelik tamburlar, daha düzgün bir yüzey ve daha uzun bir kullanım ömrü için makara biçimlidir ve kaynak kısımları perdahlanmıştır.
Döner Arayüz

Döner Arayüz

Döner arayüz, tamburun +/-15 derece salınmasına olanak tanır ve zeminin şekline uyar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CV119

Tambur Genişliği 73 inç 1854 mm
Ağırlık 2138.5 lb 970 kg
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Genişlik 80 inç 2032 mm
Yükseklik 25 inç 634 mm
Uzunluk 39.7 inç 1009 mm
Tambur Çapı 25 inç 634 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Maksimum Akışta Tambur Frekansı 2.946 titreşim/dakika 2.946 titreşim/dakika
Tambur Salınımı Yatırma Aralığı ± 15 derece ± 15 derece
Dinamik Kuvvet 11902.7 lb 5399 kg
Genişlik 0.043 inç 1.09 mm
Motor Büyüklüğü 1.7 inç³ 28 cm³
Tahrik Yöntemi Dişli Motor - Doğrudan Dişli Motor - Doğrudan

CV119 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 246D Mikro Yükleyici ve Titreşimli Tamburlu Silindir İş Başında

Cat® Titreşimli Tamburlu Silindir Yol Düzeltirken

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 246D Mikro Yükleyici ve Titreşimli Tamburlu Silindir İş Başında
Cat® Titreşimli Tamburlu Silindir Yol Düzeltirken

Cat® Titreşimli Tamburlu Kompaktörler İş Başında

Cat® Titreşimli Tamburlu Silindirler Çalışma İpuçları

Cat® Titreşimli Tamburlu Silindirlere Genel Bakış

Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular

Cat® Titreşimli Tamburlu Kompaktörler İş Başında
Cat® Titreşimli Tamburlu Silindirler Çalışma İpuçları
Cat® Titreşimli Tamburlu Silindirlere Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular

360 View