305 mm (12 inç) 415-444 Pimli

305 mm (12 inç) 415-444 Pimli Sıkıştırma Tekerlekleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Sıkıştırma Genişliği
11.3 inç
286 mm
Tekerlek Sayısı
2
2
Makine Sınıfı
415-444 Kazıcı Yükleyiciler
415-444 Kazıcı Yükleyiciler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kanalları sıkıştırmak ve kolayca geri doldurmak için kullanılır.
Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik pabuçlu silindirler yapışkan toprakları sıkıştırmak ve daha yüksek derecede sıkıştırma elde etmek için en uygunudur.
Konik Silindirli Rulman

Konik Silindirli Rulman

Konik silindirli rulman tekerin sorunsuz şekilde çalıştırılmasını ve uygun ataşman dengesi sağlar.
Standart Geri Doldurma Plakası

Standart Geri Doldurma Plakası

Geri doldurma plakaları, tekerle birlikte kullanılarak düz bir hendek tabanı oluşturmak için cıvatayla ataşman arayüzüne bağlanır.
Açık Jant Tasarımı

Açık Jant Tasarımı

Açık jant tasarımı, tekerin yukarıdan aşağıya değil, kanal dolgusunun kaldırılan yerinden penetre etmesini ve toprağı aşağıdan yukarıya doğru sıkıştırmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç) 415-444 Pimli

Sıkıştırma Genişliği 11.3 inç 286 mm
Tekerlek Sayısı 2 2
Makine Sınıfı 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Pabuç Sayısı 18 18
Ağırlık 873 lb 396 kg
Toplam Uzunluk 39.2 inç 995 mm
Toplam Yükseklik 44.8 inç 1138 mm
Toplam Genişlik 15.7 inç 398 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç) 415-444 Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor

Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor