914 mm (36 inç) 7-8 Ton, Pimli

Sıkıştırma Tekerlekleri 914 mm (36 inç) 7-8 Ton, Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Sıkıştırma Genişliği
34.8 inç
884 mm
Tekerlek Sayısı
5
5
Makine Sınıfı
7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kanalları sıkıştırmak ve kolayca geri doldurmak için kullanılır.
Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik pabuçlu silindirler yapışkan toprakları sıkıştırmak ve daha yüksek derecede sıkıştırma elde etmek için en uygunudur.
Konik Silindirli Rulman

Konik Silindirli Rulman

Konik silindirli rulman tekerin sorunsuz şekilde çalıştırılmasını ve uygun ataşman dengesi sağlar.
Standart Geri Doldurma Plakası

Standart Geri Doldurma Plakası

Geri doldurma plakaları, tekerle birlikte kullanılarak düz bir hendek tabanı oluşturmak için cıvatayla ataşman arayüzüne bağlanır.
Açık Jant Tasarımı

Açık Jant Tasarımı

Açık jant tasarımı, tekerin yukarıdan aşağıya değil, kanal dolgusunun kaldırılan yerinden penetre etmesini ve toprağı aşağıdan yukarıya doğru sıkıştırmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç) 7-8 Ton, Pimli

Sıkıştırma Genişliği 34.8 inç 884 mm
Tekerlek Sayısı 5 5
Makine Sınıfı 7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Pabuç Sayısı 45 45
Ağırlık 1944.5 lb 882 kg
Toplam Uzunluk 42.2 inç 1073 mm
Toplam Yükseklik 45.8 inç 1164 mm
Toplam Genişlik 34.8 inç 884 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

914 mm (36 inç) 7-8 Ton, Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor

Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor