305 mm (12 inç) 7-8 Ton, Pimli

Sıkıştırma Tekerlekleri 305 mm (12 inç) 7-8 Ton, Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Sıkıştırma Genişliği
12 inç
306 mm
Tekerlek Sayısı
2
2
Makine Sınıfı
7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç) 7-8 Ton, Pimli

Sıkıştırma Genişliği 12 inç 306 mm
Tekerlek Sayısı 2 2
Makine Sınıfı 7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Pabuç Sayısı 18 18
Ağırlık 914.9 lb 415 kg
Toplam Uzunluk 39.3 inç 998 mm
Toplam Yükseklik 45.4 inç 1152 mm
Toplam Genişlik 13.3 inç 338 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç) 7-8 Ton, Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor

Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor