CVP75

CVP75 Titreşimli Plakalı Kompaktörler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe Kuvveti
16508 lb
74 kN
Çevrim/Minimum
2200
2200
Taban Plakası Genişliği
29 inç
737 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP75

Darbe Kuvveti 16508 lb 74 kN
Çevrim/Minimum 2200 2200
Taban Plakası Genişliği 29 inç 737 mm
Sıkıştırma Alanı 8.6 ft² 0.8 m²
Taban Plakası Basıncı 13.33 psi 91.91 kPa
Taban Plakası Uzunluğu 43 inç 109 mm
Minimum Hidrolik Akış 28 gal/dk 106 l/dk
Minimum Çalışma Basıncı 2000 psi 13790 kPa
Ağırlık 1765 lb 801 kg

CVP75 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Model
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar