Görüntüleme
Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.
Önemli Özellikler
Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Sıkıştırma Genişliği | 15.7 inç 399 mm |
| Tekerlek Sayısı | 3 3 |
| Makine Sınıfı | 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Pabuç Sayısı | 24 24 |
| Ağırlık | 507.1 lb 230 kg |
| Toplam Uzunluk | 27.3 inç 693 mm |
| Toplam Yükseklik | 34.2 inç 868 mm |
| Toplam Genişlik | 15.7 inç 399 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor