926M

Küçük Boy Tekerlekli Yükleyiciler 926M

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
168 hp
125 kW
Çalışma Ağırlığı
28193 lb
12789 kg
Kova Kapasiteleri
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® 926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici üretkenlik, yakıt verimliliği ve operatör konforunda standartları belirliyor. İyileştirilmiş ve optimize edilmiş Z-Bar yükleyici bağlantısı, geleneksel Z-Bar'ın hızlı yükleme performansını bir ataşman taşıyıcısının paralel bağlama ve yük taşıma özellikleriyle birleştiriyor. Yüksek torklu, düşük hızlı C7.1 ACERT motor, yakıt verimliliğini bir standart haline getirmek için akıllı bir hidrostatik güç aktarma sistemiyle uyum içinde çalışır. İşinize odaklanabilmeniz için kendi kendini yönetecek şekilde tasarlanmış çevre dostu Temiz Emisyon Modülü sayesinde Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar. Sektörün yeni ölçütleriyle tanışın.

Avantajları

Azaltma 30% Motor Devri

Düşük motor devri, yakıt tüketimini azaltır.

DAHA FAZLA Kontrol

Tutarlı ve öngörülebilir durma mesafeleriyle daha hassas kontrol.

Sınıfının Öncüsü 68 dB(A) Ses Seviyesi

Standart Modda 1.600 dev/dk.'da çalışırken.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 926M

Maksimum Brüt Güç 168 hp 125 kW
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 162 mhp 162 mhp
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dak - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 168 hp 125 kW
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 156 hp 116 kW
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 163 hp 122 kW
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 9249 (DIN) (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 166 mhp 166 mhp
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 170 mhp 170 mhp
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dak - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 160 hp 119 kW
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Silindir Hacmi (Performans Güç Modu: Hız Aralığı 1-4) 427 in³ 7.01 l
Silindir Hacmi (Standart Güç Modu: Hız Aralığı 1-3*) 427 in³ 7.01 l
Motor Modeli Cat C7.1** Cat C7.1**
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 9249 (DIN) (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 158 mhp 158 mhp
Not (1) Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir. Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir.
Not (2) 3.000 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3.000 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.
Not (3) *Aralık 4 güç ve torku, Caterpillar Power by Range teknolojisine sahip Performans Moduna eşittir. *Aralık 4 güç ve torku, Caterpillar Power by Range teknolojisine sahip Performans Moduna eşittir.
Not (4) **Cat C7.1 motor, Tier 4 Final/Stage V arazi emisyon standartlarını karşılar. **Cat C7.1 motor, Tier 4 Final/Stage V arazi emisyon standartlarını karşılar.
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 9249 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 164 hp 122 kW
Maksimum Net Tork - ISO 9249:2007) (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249:2007 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 9249 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 156 hp 116 kW
Çalışma Ağırlığı 28193 lb 12789 kg
Kova Kapasiteleri 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 1,9-2,5 m³ (2,5-3,2 yd³) 1,9-2,5 m³ (2,5-3,2 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 3,1 - 5,0 m³ (4,0 - 6,5 yd³) 3,1 - 5,0 m³ (4,0 - 6,5 yd³)
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyeleri:
– Standart kabin: 68 ±3 dB(A)
– Lüks kabin: 66 ±2 dB(A)
Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyeleri:
– Standart kabin: 68 ±3 dB(A)
– Lüks kabin: 66 ±2 dB(A)
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (3) *Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Motor Karteri 5.3 gal (ABD) 20 l
Yakıt Deposu 51.5 gal (ABD) 195 l
Ön Akslar 6.9 gal (ABD) 26 l
Arka Akslar 6.6 gal (ABD) 25 l
Soğutma Sistemi 7.9 gal (ABD) 30 l
Şanzıman - Vites Kutusu 2.2 gal (ABD) 8.5 l
Not Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Hidrolik Deposu 23.8 gal (ABD) 90 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 42.3 gal (ABD) 160 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Toplam Çevrim Süresi 10.5 sn. 10.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Toplam Çevrim Süresi 9.5 sn. 9.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak.'da Standart Mod - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.6 sn. 2.6 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak.'da Performans Modu - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.6 sn. 2.6 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 40 gal/dk. 150 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi: 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 6.2 sn. 6.2 sn.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 3771 psi 26000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Boşaltma, Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde 1.7 sn. 1.7 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Boşaltma, Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde 1.5 sn. 1.5 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev Maksimum Akış* 40 gal/dk. 150 l/dk.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Tahliye Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Not (1) *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir. *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4061 psi 28000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3771 psi 26000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi: 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.5 sn. 5.5 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış* 40 gal/dk. 150 l/dk.
Not (1) Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC." Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC."
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 34 gal/dk. 130 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3500 psi 24130 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri - Tam Soldan Tam Sağa - 1.800 dev/dak'da: 90 dev/dak Direksiyon Hızı 2.4 sn. 2.4 sn.
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3.5 dönüş 3.5 dönüş
Maksimum Direksiyon Torku - 0° (Düz Makine) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Maksimum Direksiyon Torku - 40° (Tam Dönüş) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40° 40°
İleri ve Geri - Aralık 4 25 mil/sa. 40 km/sa.
İleri ve Geri - Aralık 1* 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa) 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa)
İleri ve Geri - Aralık 2 8 mil/sa. 13 km/sa.
İleri ve Geri - Aralık 3 17 mil/sa. 27 km/sa.
Not *Sürünme kontrolü, maksimum hız aralığının, varsa ikinci ekran üzerindeki Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa). *Sürünme kontrolü, maksimum hız aralığının, varsa ikinci ekran üzerindeki Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa).
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
Arka ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel) ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel)
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Diğer Seçenekler Şunlardır 20.5 R25, radyal (L-2); 20.5 R25, radyal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radyal (L-2); 17.5 R25, radial (L-3); 17.5 R25, radyal (L-5); 550/65 R25 radyal (L-3); Mini Yükleyici/Tarım 20.5 R25, radyal (L-2); 20.5 R25, radyal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radyal (L-2); 17.5 R25, radial (L-3); 17.5 R25, radyal (L-5); 550/65 R25 radyal (L-3); Mini Yükleyici/Tarım
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Standart Boyut 20,5 R25, radyal (L-3) 20,5 R25, radyal (L-3)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur. Bu miktar, 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur. Bu miktar, 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 94% 94%

926M Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Aks Duo-Cone™ conta korumaları
  • Otomatik rölanti kapatma özelliği
  • Cat C7.1 motor
    – Güç Modları (Standart ve Performans)
    – Aralığa göre güç (Aralık 4'te Yüksek Güç)
    – Turboşarjlı ve son soğutuculu
    – Dizel partikül filtresi (Fit for Life)
  • Kodlu başlatma (ikinci ekranı gerektirir)
  • Ön aksta diferansiyel kilidi
  • Muhafazalı, tam hidrolik yağlı disk hidrolik frenler
  • Hidrolik tahrikli soğutma talep fanı
  • Elektronik kontrollü hidrostatik şanzıman
    – Operatör modları (Varsayılan, TC, Hidrostatik ve Buz)
    – Yön Değiştirme Hızı (hızlı, orta, yavaş)
    – Çekiş kumandası, tekerlek torkunu ayarlama
    - Sürünme kumandası, zemin hızı ayarlama
  • Elektronik park freni
  • İnç başına altı kanatçık yoğunluğu genişliğinde tek düzlemli soğutma paketi
  • Yağ numunesi alma portları
  • Gaz kelebeği kilidi ve maks. hız sınırlayıcısı

HİDROLİK SİSTEM

  • Kaldırma, indirme ve yatırma otomatikleri, kabin içinden ayarlanabilir
  • Kova ve forklift çatal modları, kabin içinden ayarlanabilir
  • Otomatik ve mekanik uç dayanaklarında silindir sönümleme
  • Hassas mod kumandası (hızlı, orta, yavaş)
  • Hidrolik yanıt ayarı (hızlı, orta, yavaş)
  • Yüke duyarlı hidrolik sistemler ve direksiyon
  • Koltuğa monte hidrolik kumanda kolu kontrolleri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 115 amper, ağır hizmet tipi
  • Aküler, 1.000 CCA (2) 24 V sistem, bağlantı kesme anahtarı
  • Geri vites alarmı
  • Acil kapatma anahtarı
  • Halojen çalışma ve yol lambaları, LED arka lambalar
  • Üç yıl abonelikle Product Link™ PRO
  • Uzaktan takviyeyle çalıştırma terminali
  • Sıfırlanabilir ana ve kritik işlev kesicileri

OPERATÖR ORTAMI

  • 75 mm (3 inç) kolayca görülebilen, sesli alarm ve göstergeli, geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Kabin, basınçlı
  • Kamera, arka görüş, özel ekranlı
  • Alt kısmı parabolik harici ısıtmalı aynalar
  • Zemin seviyesinden kabin kapısı açma
  • Hidrolik kumanda kilidi
  • Ayna, tek
  • Yemek kutusu depolama
  • Radyoya uygun hoparlörler
  • Elektrikli arka cam buz çözücüsü
  • Kolona takılı çok işlevli kumanda - ışıklar, silecekler, sinyal lambası
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • Renkli ön cam
  • Koldan su püskürtmeli silecek/yıkayıcı, 2 hızlı ve aralıklı, ön, lambalar, silecekler, dönüş sinyali
  • Kumaş süspansiyonlu koltuk

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kapatma-açma kuvveti ayarlanabilen büyük bölme erişim kapakları
  • Cat optimize Z-bar bağlantısı (paralel kaldırmalı)
  • Pimli kurtarma çeki topuzu
  • Bağlantılı uzaktan yağlama noktaları
  • Kilitlenebilir bölmeler ve muhafazalar

926M İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • İkinci ekrana entegre otomatik yağlama
  • Yardımcı akış, üçüncü ve dördüncü işlev
  • Diferansiyel, sınırlı kayan, arka
  • Işıldak, çakar
  • Kabin, lüks (Avrupa'da standart)
    – Arka görüş kamerası, gelişmiş ekrana entegre
    – Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı dış aynalar (2)
    – Özellikleri etkinleştirmek ve parametreleri ayarlamak için ikincil ekran
    – LED iç aydınlatma
    – Güneşlik, ön ve arka
    – Dokunmatik ikincil ekran
    – Sarsıntısız yürüyüş sistemi ayarlanabilir hız etkinleştirme
    – Önleyici bakım hatırlatıcıları
    – Entegre yardım işlevi (26 dil)
  • Kamera, tavana monte, ayrı bir ekranda ön görünüm*
  • Soğuk çalıştırma paketi
    – Eterli marş desteği, blok ısıtma cihazı ve ek aküler, 1.000 CCA (toplam 4)
  • Arka ağırlık, ek seçenekler
  • Ataşman Değiştirici, (Fusion ve ISO 23727)
  • Döküntü paketleri (düşük, orta, yüksek)
  • Çamurluklar (uzatılmış kapak ve tam kapak)
  • Koruma paketleri
  • Bağlantı, yüksek kaldırma
  • Lambalar, yardımcı, motor ve DEF bölmesi lambalarıyla birlikte halojen veya LED
  • Payload Teknolojisi
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM Yazıcı
  • Yazılım gönderme, veri kaydı, histogram ve trend görüntüleme özelliklerine sahip Product Link ELITE
  • Telsiz paketleri
  • Arkadaki Nesneleri Algılama
  • Sürüş Kontrol Sistemi, ikinci ekran üzerinden ayarlanabilir
  • Koltuklar
    –Lüks koltuk – koltuk ortası arkalıklı, istenilen şekilde ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu, kumaş kaplı
    – Premium koltuk – yüksek arkalık ve havalı bel desteği, istenilen şekilde ayarlanabilir, havalı süspansiyon, deri ve kumaş kaplı. Koltuk alt minder ve arkalık bölümünde ısıtılır ve havalandırılır.
  • Direksiyon
    – İkili mod ve ikincil
  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPM)
  • *NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir.

926M ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
926M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin