2.532 mm (100 inç), Plaka Tipi

2.532 mm (100 inç), Plaka Tipi İskelet Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
99.7 inç
2532 mm
Ağırlık
2422.9 lb
1099 kg
Yükseklik
51.2 inç
1301 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

İskelet kovalar, taşları ve büyük malzemeleri kirlerden ayırır.
Performans Serisi Kova

Performans Serisi Kova

İskelet Kova yuvarlak yan çubukları, açık boğazı ve uzatılmış zemini ile malzeme penetrasyonunu iyileştirir, yükleme işlemini kolaylaştırır ve yakıt tüketimini azaltır.
Ağır Hizmet Tipi Süzgeç

Ağır Hizmet Tipi Süzgeç

Ağır hizmet tipi malzemeler ile imal edilen süzgeçte, gevşek malzemelerin kovadan çıkması ve büyük taşlar ile köklerin kovada tutulması için 150 mm (6 inç) uzunluğunda bir aralık bulunur.
Üst Deflektör

Üst Deflektör

Kovanın orta üst kısmında yer alan üst deflektör, gevşek malzemelerin veya kirlerin kova üzerinden makine bağlantısına düşmesini önler.
Taban Kenarı

Taban Kenarı

İskelet kova, standart olarak yüksek dirençli malzemeden yapılan bir taban kenarına sahiptir. Ancak kenar üzerinde ekstra koruma veya daha iyi malzeme penetrasyonu için kesici kenara veya tırnaklara cıvata ile bağlantı sağlayan delikler bulunur.
Köşe Kenarlar

Köşe Kenarlar

Özel olarak sertleştirilmiş malzemeden yapılan köşe kenarlar, kova için ekstra direnç ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. Montaj delikleri, gerektiği durumlarda yan kesicilerin sahada kurulumuna olanak verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.532 mm (100 inç), Plaka Tipi

Genişlik 99.7 inç 2532 mm
Ağırlık 2422.9 lb 1099 kg
Yükseklik 51.2 inç 1301 mm
Uzunluk 46.3 inç 1176 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.3 inç 8 mm
Diş Aralığı 6 inç 152 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.6 inç 40 mm
Diş Sayısı 12 12
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

2.532 mm (100 inç), Plaka Tipi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm