2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Çok Amaçlı Kovalar 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
108.3 inç
2750 mm
Yükseklik
52.6 inç
1337 mm
Ağırlık
3443.6 lb
1562 kg

Görüntüleme

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 108.3 inç 2750 mm
Yükseklik 52.6 inç 1337 mm
Ağırlık 3443.6 lb 1562 kg
Uzunluk 52.9 inç 1343 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Kapasite 3.5 yd³ 2.7 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Çene Açıklığı 44.6 inç 1134 mm
Kavrayıcı Açısı 71 derece 71 derece
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi

Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme