3,5 m3 (4,6 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
YENİ

Yüksekten Boşaltma Kovaları 3,5 m3 (4,6 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
107.2 inç
2723 mm
Yükseklik
67.6 inç
1716 mm
Ağırlık
4049.9 lb
1837 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Daha üstün kamyon yükleme için artırılmış boşaltma yüksekliği ile dizayn edilmiştir.
Arka Moloz Deflektörü

Arka Moloz Deflektörü

Malzemeyi kova şasisinden uzaklaştırır, temizlenmesi kolaydır ve kir ve hasara karşı korur.
Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması

Şekilli köşeler, taşan malzemeyi menteşe pimlerinden, kaldırma kollarından, hidrolik silindirlerden ve yatırma sensörlerinden uzağa yönlendirerek hidroliklerin ve makinenin hasara karşı korunmasına yardımcı olur. Yığılı malzeme yığın formunu takip ederek ileri doğru iyi bir görüş alanı sağlar ve boşaltma sırasında köşelere hasar gelmesini önler.
Ters Çevrilebilir Tek Parça Kesici Kenar

Ters Çevrilebilir Tek Parça Kesici Kenar

Taban kenarını korurken kovaya sertlik ve daha uzun bir ömür sağlar.
Yan Çeperde Bulunan Silindirler

Yan Çeperde Bulunan Silindirler

Silindir konumu, daha iyi kova doldurma ve boşaltma için uzun bir düz zemin sağlar. Çift hidrolik silindir, kova yapısının içinde döküntülerden korunur.
Raf Arkası Boşaltma Stoperleri

Raf Arkası Boşaltma Stoperleri

Dört adet metal olmayan boşaltma stoperi, darbe yüklerini azaltır ve silindirleri korur. İki adet metal boşaltma stoperi, metalik olmayan durdurucuların ve silindirin aşırı yüklenmesini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,5 m3 (4,6 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 107.2 inç 2723 mm
Yükseklik 67.6 inç 1716 mm
Ağırlık 4049.9 lb 1837 kg
Uzunluk 74 inç 1880 mm
Kapasite 4.6 yd³ 3.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik 3. Valf 3. Valf

3,5 m3 (4,6 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm