13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Kaya 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
190 inç
4,824 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Kova Genişliği 190 inç 4,824 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 21,720 lb 9,852 kg
Kapasite 13 m³ 17 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

13 m³ (17 yd³) - 630-4952 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova