12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Ağır Hizmet Granit 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
196 inç
4,980 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Kova Genişliği 196 inç 4,980 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 31,932 lb 14,484 kg
Kapasite 12.2 m³ 16 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Uygulama Ağır Hizmet Granit Ağır Hizmet Granit
Ataşman Tipi Pimli Pimli

12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova