2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE Çok Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2550 mm
Yükseklik
50.2 inç
1274 mm
Ağırlık
3123.9 lb
1417 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozajlama, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Dişli Kavrayıcı Yan Duvarı

Dişli Kavrayıcı Yan Duvarı

Malzemenin kavranmasına ve kovada kalmasının sağlanmasına yardımcı olur.
Zemin Kavrama Ataşmanları

Zemin Kavrama Ataşmanları

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 100.4 inç 2550 mm
Yükseklik 50.2 inç 1274 mm
Ağırlık 3123.9 lb 1417 kg
Uzunluk 47.8 inç 1213 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Kapasite 2.7 yd³ 2.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Çene Açıklığı 44.6 inç 1134 mm
Kavrayıcı Açısı 71 derece 71 derece
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2,1 m3 (2,7 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi

Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme