Görüntüleme
LWL Kova
993 Tekerlekli Yükleyici için 14,9 m³ (19,5 yd³) Kaya kovası. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.
Önemli Özellikler
993 Tekerlekli Yükleyici için 14,9 m³ (19,5 yd³) Kaya kovası. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.
| Kova Genişliği | 5,080 mm 200 inç |
| Kenar Tipi | Dişli Kürek Dişli Kürek |
| GET Stili | Geçerli Değil Geçerli Değil |
| Kova Ağırlığı | 13,914 kg 30,675 lb |
| Kapasite | 14.9 m³ 19.5 yd³ |
| Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) | 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³ |
| Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) | 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³ |
| Ataşman Tipi | Pimli Pimli |
| Uygulama | Kaya Kaya |