11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
4,824 mm
190 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Kova Genişliği 4,824 mm 190 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 9,296 kg 20,494 lb
Kapasite 15 yd³ 11.5 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova