LWL Kova

29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 Ağır Hizmet Taş

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
254 inç
6,448 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Kova Genişliği 254 inç 6,448 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 61,271 lb 27,792 kg
Kapasite 38 yd³ 29.1 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Ağır Hizmet Taş Ağır Hizmet Taş

29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!