| Genişlik | 108 inç 2743 mm |
| Yükseklik | 56.7 inç 1439 mm |
| Ağırlık | 2758 lb 1308 kg |
| Uzunluk | 56.2 inç 1478 mm |
| Kapasite | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Arayüz Tipi | Fusion Ataşman Değiştirici Fusion Ataşman Değiştirici |
Kum ve Çakıl Kovaları 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 108 inç
- 2743 mm
- Yükseklik
- 56.7 inç
- 1439 mm
- Ağırlık
- 2758 lb
- 1308 kg
Görüntüleme
Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Yükleyici
2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Seçildi
- Genişlik
- 108 inç
- 2743 mm
- Yükseklik
- 56.7 inç
- 1439 mm
- Ağırlık
- 2758 lb
- 1308 kg
Kovalar - Yükleyici
2,9 m3 (3,8 yd3), Pimli
- Genişlik
- 108.3 inç
- 2750 mm
- Yükseklik
- 55.9 inç
- 1419 mm
- Ağırlık
- 2453.7 lb
- 1113 kg
Kovalar - Yükleyici
2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici
- Genişlik
- 108 inç
- 2735 mm
- Yükseklik
- 56.7 inç
- 1414 mm
- Ağırlık
- 2758 lb
- 1171 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm