2,5 m3 (3,2 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 2,5 m3 (3,2 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
107.4 inç
2727 mm
Yükseklik
53.5 inç
1358 mm
Ağırlık
2541.9 lb
1153 kg

Görüntüleme

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,5 m3 (3,2 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 107.4 inç 2727 mm
Yükseklik 53.5 inç 1358 mm
Ağırlık 2541.9 lb 1153 kg
Uzunluk 52.4 inç 1331 mm
Kapasite 3.2 yd³ 2.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi HPL-ISO Ataşman Değiştirici HPL-ISO Ataşman Değiştirici

2,5 m3 (3,2 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm