Görüntüleme
Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.
Önemli Özellikler
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 119.4 inç 3032 mm |
| Yükseklik | 68.3 inç 1736 mm |
| Ağırlık | 4188.8 lb 1900 kg |
| Uzunluk | 76.6 inç 1945 mm |
| Kapasite | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1.6 inç 40 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 1.2 inç 30 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | 3. Valf 3. Valf |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm