13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
200 inç
5,080 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Kova Genişliği 200 inç 5,080 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 28,504 lb 12,929 kg
Kapasite 13.8 m³ 18 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova