21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
6,240 mm
246 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Kova Genişliği 6,240 mm 246 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 45,614 lb 20,690 kg
Kapasite 28 yd³ 21.4 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova