27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 Ağır Hizmet Taş

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
249 inç
6,320 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Kova Genişliği 249 inç 6,320 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 56,978 lb 25,845 kg
Kapasite 36 yd³ 27.5 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Ağır Hizmet Taş Ağır Hizmet Taş

27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova