15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
200 inç
5,080 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Kova Genişliği 200 inç 5,080 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 13,564 kg 29,904 lb
Kapasite 15.3 m³ 20 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova