26 m³ (34 yd³) - 596-5310

26 m³ (34 yd³) - 596-5310 Ağır Hizmet Taş

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
249 inç
6,320 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Kova Genişliği 249 inç 6,320 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 25,257 kg 55,682 lb
Kapasite 34 yd³ 26 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Ağır Hizmet Taş Ağır Hizmet Taş

26 m³ (34 yd³) - 596-5310 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova