17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
4,995 mm
197 inç
Kenar Tipi
Düz
Düz
GET Stili
BOCE
BOCE

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Kova Genişliği 4,995 mm 197 inç
Kenar Tipi Düz Düz
GET Stili BOCE BOCE
Kova Ağırlığı 11,288 kg 24,886 lb
Kapasite 17.6 m³ 23 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Uygulama Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Ataşman Tipi Pimli Pimli

17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova

LWL Kova
LWL Kova