14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
190 inç
4,824 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Kova Genişliği 190 inç 4,824 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 22,855 lb 10,367 kg
Kapasite 14.5 m³ 19 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova