Görüntüleme
Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.
Önemli Özellikler
Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 108 inç 2750 mm |
| Yükseklik | 54.4 inç 1381 mm |
| Ağırlık | 2118.6 lb 961 kg |
| Uzunluk | 52 inç 1320 mm |
| Kapasite | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Arayüz Tipi | HPL-ISO Ataşman Değiştirici HPL-ISO Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm