27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Kaya 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
246 inç
6,240 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Kova Genişliği 246 inç 6,240 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 50,257 lb 22,796 kg
Kapasite 27.5 m³ 36 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova