13 m³ (17 yd³) - 636-2590

13 m³ (17 yd³) - 636-2590 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
200 inç
5,080 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Kova Genişliği 200 inç 5,080 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 28,010 lb 12,705 kg
Kapasite 13 m³ 17 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

13 m³ (17 yd³) - 636-2590 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova