2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Çok Amaçlı Kovalar 2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2550 mm
Yükseklik
50.2 inç
1274 mm
Ağırlık
3172.4 lb
1439 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozajlama, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Dişli Kavrayıcı Yan Duvarı

Dişli Kavrayıcı Yan Duvarı

Malzemenin kavranmasına ve kovada kalmasının sağlanmasına yardımcı olur.
Zemin Kavrama Ataşmanları

Zemin Kavrama Ataşmanları

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 100.4 inç 2550 mm
Yükseklik 50.2 inç 1274 mm
Ağırlık 3172.4 lb 1439 kg
Uzunluk 49.3 inç 1251 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Kapasite 2.7 yd³ 2.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Çene Açıklığı 44.6 inç 1134 mm
Kavrayıcı Açısı 71 derece 71 derece
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi

Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Geri Sürükleme İşlemi
Küçük Tekerlekli Yükleyicide Çok Amaçlı Kovayla Çakıl Yükleme