11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 Ağır Hizmet Granit

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
4,980 mm
196 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Kova Genişliği 4,980 mm 196 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 31,094 lb 14,104 kg
Kapasite 15 yd³ 11.5 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Ağır Hizmet Granit Ağır Hizmet Granit

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova