3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı, 23.5R25 Lastikler

3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı, 23.5R25 Lastikler Kum ve Çakıl Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
108 inç
2750 mm
Yükseklik
57.6 inç
1462 mm
Ağırlık
2647.7 lb
1201 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için idealdir.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Kovanın alt yüzeyindeki ek aşınma plakaları iri çakıllı kum uygulamalarında kovanın ömrünü uzatır.
Performans Serisi Teknolojisi

Performans Serisi Teknolojisi

Performans Serisi teknolojisi - Kova tasarımında, kovaların yüklenebilirliğini artırarak üretkenliği de artıran ve yakıt giderlerini azaltan yenilikler.
Maksimum Makine Kullanımı

Maksimum Makine Kullanımı

Maksimum kullanım ve üretkenlik sağlamak için kova kapasitesi ve yükleme özellikleri makinenin özelliklerine uygun şekilde belirlenmiştir.
Dökülme Koruması

Dökülme Koruması

Dökülme koruması, taş ve diğer malzemelerin ataşman değiştirici arayüzüne ve hidrolik aksama dökülmesini önler.
Değiştirilebilir Arka Taban Plakaları

Değiştirilebilir Arka Taban Plakaları

Özellikle aşınmanın yüksek düzeyde olduğu alanlarda olmak üzere, kova aşınmasını önlemek için kova tabanlarının altına fazladan malzeme ekler. Gerektiğinde sahada kolayca değiştirilebilir - kaynak gerektirmez.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı, 23.5R25 Lastikler

Genişlik 108 inç 2750 mm
Yükseklik 57.6 inç 1462 mm
Ağırlık 2647.7 lb 1201 kg
Uzunluk 55.4 inç 1406 mm
Kapasite 4.2 yd³ 3.2 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion Ataşman Değiştirici Fusion Ataşman Değiştirici

3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı, 23.5R25 Lastikler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm