29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 Ağır Hizmet Taş

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
249 inç
6,320 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Kova Genişliği 249 inç 6,320 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 26,470 kg 58,356 lb
Kapasite 38 yd³ 29.1 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Ağır Hizmet Taş Ağır Hizmet Taş

29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova