13 m³ (17 yd³) - 630-4954

13 m³ (17 yd³) - 630-4954 Ağır Hizmet Granit

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
196 inç
4,980 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Kova Genişliği 196 inç 4,980 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 14,786 kg 32,598 lb
Kapasite 13 m³ 17 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Uygulama Ağır Hizmet Granit Ağır Hizmet Granit
Ataşman Tipi Pimli Pimli

13 m³ (17 yd³) - 630-4954 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova